• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R157.45 - SNR

R157.45

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XBGB 40536 R02
  • Çeşitli
  • Cıvata (x5)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 140 mm
İç çap n°145 mm
Weight1,698 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansAudi4E0407625EAudi4E0498625AAudi4E0598625A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiA8A806/2003 => 12/2017--AudiA8 D3A8 D3 => --AudiA8 D4A8 D4 => --AudiA8A8 II10/2002 => 03/2014--AudiA8A8 III10/2009 => 12/2017--