Teker rulmanı kiti

R158.10 - SNR

R158.10

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.40490
  • Somun
  • Kapak
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 160 mm
İç çap n°130 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,646 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansSeat021 149 002 ASeat3981594Innocenti, Fiat4379767SeatSE021149002ASeatSE127149002A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAutobianchiA112A11209/1969 => 05/1979--AutobianchiY10Y1004/1989 => 09/1995--Fiat127127 => --Fiat12812802/1969 => 06/1993--FiatCINQUECENTOCINQUECENTO => --FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I => 06/1993--FiatREGATAREGATA => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1993--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1993--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 06/1993--FiatSEICENTOSEICENTO => 07/2005--FiatTempraTEMPRA 1 => 06/1993--FiatTempraTEMPRA 2 => 06/1993--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra02/1993 => 06/1993--FiatTipoTipo => --FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --Fso127P127P02/1971 => 06/1979--LanciaDEDRADEDRA => 05/1994--LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => 06/1993--LanciaDELTADELTA II => 07/1999--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaY10Y1002/1989 => 08/1992--LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--SeatFURAFURA12/1981 => 09/1986--SeatIBIZA IIBIZA I => --SeatMALAGAMALAGA => --SeatMALAGAMALAGA 104/1985 => 11/1993--SeatMALAGAMALAGA 204/1985 => 11/1993--SeatRONDARONDA05/1982 => 05/1987--