Teker rulmanı kiti

R158.26 - SNR

R158.26

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 168 mm
İç çap n°130 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,979 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat7717348Lancia82377953Lancia82412671

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFiat127127 => --FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO I02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO II02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987--FiatUnoUNO 102/1985 => 09/1989--FiatUnoUNO 209/1989 => 08/1993--FiatUnoUno02/1985 => 08/1993--LanciaDELTADELTA06/1990 => 11/1992--LanciaDELTADELTA I => --LanciaPRISMAPRISMA 104/1985 => 04/1986--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--