Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans R158.36
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Fitting position Avant droit Sıkma torku 1 280 N-m Weight 0,75 kg External diameter 1 (wheel) 72 mm Internal diameter n°1 (wheel) 36 mm Width 1 (wheel) 37 mm
Automotive Compatibility Alfa Romeo 145 145 1 08/1994 => 05/2001 - - Alfa Romeo 145 145 2 => - - Alfa Romeo 146 146 1 11/1994 => 05/2001 - - Alfa Romeo 146 146 2 => - - Alfa Romeo 155 155 => 11/1997 - - Alfa Romeo 164 164 => - - Alfa Romeo 33 33 => - - Alfa Romeo 33 33 I => - - Alfa Romeo 33 33 II => - - Alfa Romeo ARNA ARNA 08/1983 => 11/1997 - - Alfa Romeo GTV GTV II 02/1995 => 01/2003 - - Alfa Romeo GTV GTV III 02/1995 => 07/2000 - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER II 01/1995 => 01/2006 - - Alfa Romeo SPRINT SPRINT 03/1988 => 11/1997 - - Fiat BARCHETTA BARCHETTA 04/1995 => 05/2006 - - Fiat BRAVA BRAVA I => - - Fiat Bravo BRAVO I => - - Fiat COUPE COUPE 10/1993 => 08/2000 - - Fiat CROMA CROMA 04/1986 => 11/1992 - - Fiat CROMA CROMA I => 11/1997 - - Fiat DOBLO Box Body/MPV DOBLO Box Body/MPV => - - Fiat Doblo DOBLO I => 11/1997 - - Fiat Doblo Doblo => - - Fiat FIORINO Box Body/MPV FIORINO Box Body/MPV => - - Fiat Fiorino FIORINO II => 11/1997 - - Fiat Fiorino Fiorino => - - Fiat Linea Linea 06/2007 => - - Fiat MAREA MAREA => - - Fiat MARENGO MARENGO => - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA => - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 1 => - - Fiat MULTIPLA MULTIPLA 2 10/1998 => 04/2010 - - Fiat Palio PALIO 2 02/2001 => 08/2002 - - Fiat Punto PUNTO I 06/1993 => 08/1999 - - Fiat Punto PUNTO II 06/1999 => 07/2009 - - Fiat RITMO RITMO I 02/1982 => 09/1982 - - Fiat Strada STRADA I => - - Fiat Siena Siena 08/2003 => 11/2006 - - Fiat Tempra TEMPRA 1 10/1989 => 11/1997 - - Fiat Tempra TEMPRA 2 10/1989 => 11/1997 - - Fiat Tipo TIPO I 12/1987 => 11/1997 - - Fiat Tempra Tempra => - - Fiat Tipo Tipo => - - Lancia BETA BETA 10/1975 => 11/1984 - - Lancia DEDRA DEDRA => 08/1999 - - Lancia DELTA DELTA 08/1987 => 07/1999 - - Lancia DELTA DELTA I => 11/1997 - - Lancia DELTA DELTA II => 11/1997 - - Lancia GAMMA GAMMA 08/1975 => 11/1983 - - Lancia LYBRA LYBRA => - - Lancia THEMA THEMA 09/1988 => 07/1992 - - Lancia THEMA THEMA I => 11/1997 - - Lancia TREVI TREVI 09/1980 => 04/1985 - -