Teker rulmanı kiti

R158.42 - SNR

R158.42

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB.12306.S02
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXGB
Fitting positionTrain avant
Genişlik 133 mm
İç çap n°135 mm
Weight0,567 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1587548Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat46531160Lancia, Fiat, Chrysler71714458

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => 09/2013--Fiat500500 => --Fiat500500 II => 08/2015--FiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA II => --FiatPANDAPANDA III => 09/2013--FiatSEICENTOSEICENTO => 09/2013--FordKAKA II => --LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => 09/2013--LanciaYPSILONYPSILON V => 09/2013--