• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R158.43 - SNR

R158.43

R158.43 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB.40706.R00
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXGB
With integrated sensor ring1
Weight0,765 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)36 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 1280 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansAlfa Romeo0060815902Chrysler, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Fiat0071714457Ford1587565Opel1603338Fiat46512970Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler71745047Fiat, Lancia71753061Opel, Vauxhall93188890AbarthK05154239AAFiatK05154239AC

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo145145 104/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 204/1999 => --Alfa Romeo146146 104/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 204/1999 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II04/1999 => --Alfa RomeoGTVGTV III04/1999 => 01/2006--Alfa RomeoMITOMITO04/1999 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 104/1999 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 204/1999 => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER II04/1999 => 01/2006--ChryslerYPSILONYPSILON V04/1999 => --CitroenNEMONEMO11/2007 => --Fiat50050005/2016 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II04/1999 => --Fiat500500 II04/1999 => --FiatBARCHETTABARCHETTA04/1999 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I04/1999 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE => --FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDobloDOBLO I04/1999 => --FiatDobloDoblo => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO III04/1999 => --FiatFiorinoFiorino => --FiatGRANDEGRANDE04/1999 => 11/2011--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III04/1999 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III04/1999 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 104/1999 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 204/1999 => 12/2011--FiatLineaLinea04/1999 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 104/1999 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 204/1999 => --FiatPalioPALIO 204/1999 => 08/2002--FiatPANDAPANDA04/1999 => --FiatPANDAPANDA II04/1999 => --FiatPANDAPANDA III04/1999 => --FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III04/1999 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III04/1999 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II04/1999 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III04/1999 => 07/2018--FiatPuntoPunto04/1999 => 11/2011--FiatQUBOQUBO III04/1999 => --FiatStradaSTRADA I04/1999 => --FiatStradaSTRADA II04/1999 => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --FiatSienaSiena04/1999 => 11/2006--FiatTipoTIPO I => --FordKAKA II => --LanciaLYBRALYBRA04/1999 => --LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/1999 => --OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V08/2014 => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --