• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R158.44 - SNR

R158.44

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB.40714.P
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXGB
Genişlik 133 mm
İç çap n°134 mm
Weight0,71 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Sıkma torku 1240 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat46527732Fiat46527733Lancia, Fiat46773660Fiat55703170Alfa Romeo, Fiat, Lancia71714459Alfa Romeo, Fiat, Lancia71745046Lancia, Fiat71753062

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => --CitroenNEMONEMO11/2007 => 08/2015--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatFiorinoFIORINO III => --FiatFiorinoFiorino => --FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 1 => --FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea => --FiatLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 SaloonLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 Saloon => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO => --FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 08/2015--