• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R158.47 - SNR

R158.47

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Enkoder
  • Pul
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 161 mm
İç çap n°130 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)117 mm
Car rim, number of holes4
With integrated sensor ring1
Weight1,75 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFiatSEICENTOSEICENTO02/1998 => 04/2010--