• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.14 - SNR

R159.14

R159.14 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB40582
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 1250 N-m
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,655 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot3326-31Citroen, Peugeot3350-17Citroen91537605Citroen95654076

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenAXAX04/1991 => 11/2000--CitroenAXAX 1 => 11/2000--CitroenAXAX 2 => 11/2000--CitroenC15C15 => 01/2001--CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenSAXOSAXO => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 11/2000--CitroenZXZX 2 => 11/2000--CitroenZX BreakZX Break => --DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 11/2000--Peugeot106106 1 => 11/2000--Peugeot106106 2 => 06/2003--Peugeot205205 => --Peugeot205205 1 => 11/2000--Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => 11/2000--Peugeot306306 2 => 11/2000--Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --Peugeot30930908/1985 => 11/2000--Peugeot309309 1 => 11/2000--Peugeot309309 2 => 11/2000--