• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.17 - SNR

R159.17

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Bilezik
  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 133 mm
İç çap n°137 mm
Weight0,69 kg
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot3350-32

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenAXAX 212/1998 => 11/2003--CitroenC2C212/1998 => 03/2005--CitroenC2C2 112/1998 => --CitroenC2C2 212/1998 => --CitroenC3C3 => --CitroenC3 - FCNFFF/FNNFFF HatchbackC3 - FCNFFF/FNNFFF Hatchback => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II12/1998 => 12/2010--CitroenSAXOSAXO12/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 1 => --CitroenSAXOSAXO 212/1998 => --CitroenXSARAXSARA12/1998 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 104/1998 => --CitroenXSARAXSARA 204/1998 => 07/2000--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van12/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van12/1998 => --DaciaLOGANLOGAN12/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620612/1998 => --Peugeot106106 112/1998 => --Peugeot106106 2 => --Peugeot206206 => --Peugeot206 - 2AHAXA/2CHAXA Hatchback206 - 2AHAXA/2CHAXA Hatchback => --Peugeot206 - 2AKFW9/2CKFW9 Hatchback206 - 2AKFW9/2CKFW9 Hatchback => --Peugeot206 SW - 2EKFW Estate206 SW - 2EKFW Estate => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => --Peugeot306306 212/1998 => --PeugeotHoggar - 2QKFV Pick up TruckHoggar - 2QKFV Pick up Truck => --