Teker rulmanı kiti

R159.20 - SNR

R159.20

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • AB.12076
  • O-ring (x2)
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiAB
Weight0,962 kg
Fitting positionArrière droit
Genişlik 125 mm
İç çap n°140 mm
External diameter 1 (wheel)90 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC25C2506/1987 => 01/1994--CitroenC25C25 106/1988 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1988 => 01/1994--Peugeot50450407/1971 => 11/2000--Peugeot50550506/1981 => 05/1989--Peugeot505505 106/1981 => 06/1988--Peugeot505505 206/1981 => --PeugeotJ5J508/1990 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--