• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.33 - SNR

R159.33

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.40175.S08
  • Kapak
  • Pul
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 159 mm
İç çap n°132 mm
Weight1,996 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBerlingoBERLINGO I => 12/1998--CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => 12/1998--PeugeotPartnerPARTNER I => 10/2002--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => 12/1998--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => 12/1998--PeugeotPartnerPartner => --