• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.38 - SNR

R159.38

R159.38 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.12025.S09
  • Kapak
  • Pul
  • Keçe
  • Çeşitli
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
Fitting positionArrière droit
Sıkma torku 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,5 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot3730.21

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCITROËN (DF-PSA)C2C208/1998 => --CITROËN (DF-PSA)C2 CROSSC2 CROSS08/1998 => --CitroenC3C308/1998 => --CitroenC3 IC3 I08/1998 => --CitroenSAXOSAXO08/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 108/1998 => --CitroenSAXOSAXO 208/1998 => --CitroenXSARAXSARA08/1998 => --CitroenXSARAXSARA 108/1998 => --CitroenXSARAXSARA 208/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe08/1998 => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van08/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van08/1998 => --DaciaLOGANLOGAN08/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620608/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 CROSS207 CROSS08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Hatchback207 Hatchback08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Saloon207 Saloon08/1998 => --Peugeot106106 108/1998 => --Peugeot106106 208/1998 => --Peugeot206206 => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => --Peugeot306306 208/1998 => --Peugeot306 Break306 Break08/1998 => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van08/1998 => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback08/1998 => --