Teker rulmanı kiti

R159.39 - SNR

R159.39

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.40917.S03
  • Pul (x2)
  • Somun
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 165 mm
İç çap n°124 mm
Weight2,085 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelINSIGNIAINSIGNIA I => --Peugeot206206 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --