• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.42 - SNR

R159.42

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XTGB.40540.S08.P
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 159 mm
İç çap n°124 mm
Weight1,735 kg
Fitting positionTrain arrière
Car rim, number of holes4
With integrated sensor ring1
Sıkma torku 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)129 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC4C4 => --CitroenC4 - LCN6AC/LCNFUC HatchbackC4 - LCN6AC/LCNFUC Hatchback => --CitroenC4 - LCRFJC/LCRFJF HatchbackC4 - LCRFJC/LCRFJF Hatchback => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 Pallas - LDRFJC SaloonC4 Pallas - LDRFJC Saloon => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => --Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => --Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --