Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi XGB Genişlik 1 44 mm İç çap n°1 45 mm Weight 1,035 kg Fitting position Train avant With integrated sensor ring 1 External diameter 1 (wheel) 83 mm
OE Equivalents Peugeot, DS, Citroen 3350-82 Peugeot 3350-85 Peugeot 3350-98 Automotive Compatibility Citroen C4 C4 => - - Citroen C4 II C4 II => - - Citroen C5 C5 => - - Citroen C5 C5 II => - - Citroen C5 III C5 III => - - Citroen C5 III Break C5 III Break => - - Citroen C6 C6 11/2005 => 12/2010 - - Citroen DS5 DS5 => - - DS DS DS 04/2015 => 08/2015 - - DS DS4 DS4 I => - - DS DS5 DS5 => - - DS DS5 DS5 1 => - - DS DS5 DS5 2 => - - Peugeot 3008 3008 => - - Peugeot 3008 3008 I => - - Peugeot 308 I 308 I => - - Peugeot 407 407 => - - Peugeot 407 407 1 => - - Peugeot 407 407 2 => - - Peugeot 407 Coupe 407 Coupe => - - Peugeot 508 508 => - - Peugeot 508 508 I => - - Peugeot 607 607 1 09/2004 => 09/2005 - - Peugeot 607 607 2 => - - Peugeot RCZ RCZ 02/2011 => 11/2015 - - Peugeot RCZ RCZ 1 04/2010 => 11/2015 - - Peugeot RCZ RCZ 2 04/2010 => 11/2015 - -