Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
FC.41245 Kapak Bilezik Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi FC Genişlik 1 45 mm İç çap n°1 25 mm Fitting position Arrière gauche Weight 0,81 kg Sıkma torku 1 210 N-m External diameter 1 (wheel) 60 mm
Automotive Compatibility CITROËN (DF-PSA) C-QUATRE Hatchback C-QUATRE Hatchback => 08/2006 - - CITROËN (DF-PSA) C-TRIOMPHE C-TRIOMPHE => 08/2006 - - Citroen C4 C4 => - - Citroen C4 Coupe C4 Coupe => - - Citroen C4 I C4 I => 08/2006 - - Citroen C4 PICASSO I MPV C4 PICASSO I MPV => 08/2006 - - Citroen C4 Pallas - LDRFJE Saloon C4 Pallas - LDRFJE Saloon => - - Opel Astra ASTRA IV => 08/2006 - - PEUGEOT (DF-PSA) 307 Saloon 307 Saloon => 08/2006 - - Peugeot 307 307 => - - Peugeot 307 - 3BNFUC Saloon 307 - 3BNFUC Saloon => - - Peugeot 307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon 307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => - - Peugeot 307 - 3CRFJC Hatchback 307 - 3CRFJC Hatchback => - - Peugeot 307 - 3CRFJC Saloon 307 - 3CRFJC Saloon => - - Peugeot 307 307 1 => 08/2006 - - Peugeot 307 307 2 => - - Peugeot 307 CC 307 CC => 08/2006 - - Peugeot 307 SW 307 SW => 08/2006 - - Peugeot 307 SW Estate Van 307 SW Estate Van => 08/2006 - - Vauxhall ASTRA ASTRA VI => 08/2006 - -