• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.51 - SNR

R159.51

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Kapak
  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 174 mm
İç çap n°132 mm
Weight2,314 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Car rim, number of holes5
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelAstraASTRA IV => --Peugeot407407 => --Peugeot407 Coupe407 Coupe => --PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 102/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 202/2011 => 11/2015--VauxhallASTRAASTRA VI => --