• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R159.52 - SNR

R159.52
Referans R159.52

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.41319
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)48 mm
Weight1,176 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --FiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2006--PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --