NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GB.40706.R00
- Çeşitli
- Somun
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Genişlik 1 | 37 mm |
| İç çap n°1 | 36 mm |
| Weight | 0,773 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |