NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Somun
- Teker / porya rulmanı
- Kapak
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | TGB |
| Genişlik 1 | 70 mm |
| İç çap n°1 | 35 mm |
| Weight | 2,169 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 128 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Sıkma torku 1 | 320 N-m |