NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- XHGB 41232 R01
- Çeşitli
- Somun
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Genişlik 1 | 76 mm |
| Weight | 3,445 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Sıkma torku 5 | 300 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Sıkma torku 3 | 70 N-m |
| Sıkma açısı | 45 ° |
| Sıkma torku 1 | 150 N-m |