R160.33 - SNR
Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- XHGB 41232 R01
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Width 1 (wheel) | 76 mm |
| Weight | 3,426 kg |
| Sıkma torku 3 | 70 N-m |
| Sıkma torku 4 | 45 N-m |
| Sıkma torku 2 | 90 N-m |
| Sıkma torku 1 | 150 N-m |
| Sıkma torku 5 | 300 N-m |