• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R161.26 - SNR

R161.26
Referans R161.26

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB.40246.S07.P
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXGB
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight0,925 kg
Sıkma torku 1400 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansRoverGHK1692Land RoverLR041425Land RoverRFC000010MG, RoverRUD100150

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLand RoverFREELANDERFREELANDER => --Land RoverFREELANDERFREELANDER I => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Rover757507/2001 => 03/2005--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--