• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R162.50 - SNR

R162.50
Referans R162.50

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x4)
  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Width 1 (wheel)68 mm
Number of fixings hub side4
Sıkma torku 1182 N-m
Weight2,991 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMini31222318454

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMiniMiniMINI I => 07/2006--MiniMiniMini04/2003 => 06/2006--