Teker rulmanı kiti

R165.23 - SNR

R165.23

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R165.17 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 176 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight3,482 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Sabitleme noktalarının çapı12 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolvo271786.6Volvo274181.7Volvo274378.9

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolvo800 SERIES800 SERIES05/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--VolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V7011/1995 => 02/2000--VolvoV70V70 I => --