• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R165.32 - SNR

R165.32

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x5)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 189 mm
İç çap n°129 mm
With integrated sensor ring1
Weight3,828 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)36
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVOLVO ASIAXC CLASSICXC CLASSIC => --VolvoXC90XC90 => --VolvoXC90 IXC90 I => --