Teker rulmanı kiti

R165.37 - SNR

R165.37

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiMGB
Genişlik 137 mm
Fitting positionTrain avant
With integrated sensor ring1
Width 2 (wheel)92 mm
Car rim, number of holes5
External diameter 1 (wheel)78 mm
External diameter 2 (wheel)131 mm
Sıkma torku 135 N-m
Sıkma açısı90 °
Weight2,858 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolvo30714730Volvo30736653Volvo31212698

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVOLVO (CHANGAN)S40S40 => --VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 2 => --VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013--VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --