NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- TGB.40540.S06
- Kapak
- Somun
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | TGB |
| Fitting position | Train arrière |
| Genişlik 1 | 59 mm |
| İç çap n°1 | 24 mm |
| Weight | 1,855 kg |
| With encoder with gear | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Car rim, number of holes | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |