Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
XTGB.40917.S11.P Kapak Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi TGB Genişlik 1 68 mm İç çap n°1 24 mm Weight 1,925 kg Fitting position Train arrière With integrated sensor ring 1 External diameter 1 (wheel) 129 mm Car rim, number of holes 4
Automotive Compatibility Citroen C2 C2 08/2003 => 03/2005 - - Citroen C2 C2 1 08/2003 => 12/2009 - - Citroen C2 C2 2 08/2003 => 12/2009 - - Citroen C3 C3 => - - Citroen C3 - FCNFFF/FNNFFF Hatchback C3 - FCNFFF/FNNFFF Hatchback => - - Citroen C3 I C3 I => - - Citroen C3 C3 II 10/2005 => 12/2010 - - Opel INSIGNIA INSIGNIA I => - - Opel MERIVA MERIVA => - - Opel MERIVA MERIVA II 07/2010 => 08/2015 - - Peugeot 1007 1007 03/2005 => 06/2010 - - Peugeot 206 206 => - - Peugeot 206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback 206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback => - - Peugeot 206 SW - 2EKFW Estate 206 SW - 2EKFW Estate => - - Peugeot 206 SW - 2ENFUF Estate 206 SW - 2ENFUF Estate => - - Peugeot 207 207 => - - Peugeot Hoggar - 2QNFU Pick up Truck Hoggar - 2QNFU Pick up Truck => - - Vauxhall INSIGNIA INSIGNIA I => - - Vauxhall MERIVA MERIVA II => - -