Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Somun Kapak Bilezik Teker / porya rulmanı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi FC Fitting position Train arrière Genişlik 1 42 mm External diameter 1 (wheel) 52 mm Weight 0,555 kg
Automotive Compatibility Citroen C-ELYSEE C-ELYSEE 1 => - - Citroen C-ELYSEE C-ELYSEE 2 10/2012 => - - Citroen C3 C3 => - - Citroen C3 C3 II => - - Citroen C3 III C3 III => - - Citroen C4 C4 => - - Citroen C4 C4 1 04/2014 => 06/2018 - - Citroen C4 C4 2 04/2014 => - - Citroen DS3 DS3 => - - Citroen ZX ZX => - - Citroen ZX ZX 1 => - - Citroen ZX ZX 2 => - - Citroen ZX Break ZX Break => - - Citroen ZX Hatchback Van ZX Hatchback Van => - - DS DS3 DS3 I => - - Peugeot 208 208 => - - Peugeot 208 - CC Hatchback 208 - CC Hatchback => - - Peugeot 208 - CCHMZ0 Hatchback 208 - CCHMZ0 Hatchback => - - Peugeot 208 I 208 I => - - Peugeot 208 208 II 03/2018 => - - Peugeot 301 301 => - - Peugeot 301 301 1 10/2012 => 12/2016 - - Peugeot 301 301 2 10/2012 => - -