Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Teker / porya rulmanı Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi FC Genişlik 1 42 mm Fitting position Avant gauche With integrated sensor ring 1 External diameter 1 (wheel) 42 mm Weight 1,033 kg
Automotive Compatibility Porsche 718 718 03/2016 => - - Porsche 718 BOXSTER 718 BOXSTER III_IV 03/2016 => - - Porsche 718 CAYMAN 718 CAYMAN III => - - Porsche 718 CAYMAN 718 CAYMAN II_III 06/2016 => - - Porsche 911 911 => - - Porsche 911 911 IV 02/1999 => 07/2005 - - Porsche 911 911 V => - - Porsche 911 911 VI 08/2009 => - - Porsche 911 911 VII 12/2018 => - - Porsche BOXSTER BOXSTER 11/2009 => 03/2016 - - Porsche BOXSTER BOXSTER I 07/1999 => 09/2004 - - Porsche BOXSTER BOXSTER II 10/2004 => 10/2012 - - Porsche BOXSTER BOXSTER III 12/2011 => 03/2016 - - Porsche CARRERA CARRERA 06/2003 => 07/2006 - - Porsche CAYMAN CAYMAN 10/2008 => - - Porsche CAYMAN CAYMAN I 10/2005 => 10/2008 - - Porsche Macan MACAN I 01/2014 => - -