Teker rulmanı kiti

R167.11 - SNR

R167.11

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 142 mm
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight1,012 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPorsche9P1 407 621Porsche9P1407621B

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumPorsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV => --Porsche911 Targa911 Targa => --Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III => --PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I => --PorscheCAYMANCAYMAN II => --PorscheMacanMACAN I01/2014 => --