Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans R168.104
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Cıvata (x4) Pim Somun Kapak Teker / porya rulmanı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER External diameter 1 (wheel) 136 mm Rulman tipi HGB Weight 3,165 kg
OE Equivalents Nissan 40202-1KA0A Nissan 40202-3PU0A Nissan 40202-JG000 Nissan 40202-JG01A Renault 40202JY00A Automotive Compatibility Infiniti ESQ ESQ => 08/2014 - - Nissan JUKE JUKE I 08/2014 => - - Nissan JUKE Van JUKE Van => - - Nissan JUKE Juke => - - Nissan LEAF LEAF => 08/2014 - - Nissan LEAF LEAF I 08/2014 => 08/2014 - - Nissan LEAF LEAF II => 08/2014 - - Nissan Pulsar Pulsar 08/2014 => - - Nissan QASHQAI QASHQAI => - - Nissan QASHQAI QASHQAI I => 01/2013 - - Nissan Serena C25 2005/06->2010/11 Serena C25 2005/06->2010/11 => - - Nissan Serena C25 2005/06->2012/08 Serena C25 2005/06->2012/08 => - - Nissan Serena C26 2010/11-> Serena C26 2010/11-> => - - Nissan X-TRAIL II X-TRAIL II => - - Nissan X-TRAIL III X-TRAIL III => - - Nissan X-TRAIL VAN X-TRAIL VAN => - - Nissan X-Trail X-Trail => - - Renault KOLEOS I KOLEOS I => - - Renault KOLEOS II KOLEOS II => - -