• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R168.54 - SNR

R168.54

R168.54 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • LM.501349/310
  • Keçe
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)85 mm
Weight0,998 kg
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)26 mm
Width 2 (wheel)19 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan40215-C6000Nissan43210-C9300

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNavaraNavara => --NissanPATROL GR V PickupPATROL GR V Pickup => --NissanPATROL GR V Platform/ChassisPATROL GR V Platform/Chassis => --NissanPATROL GR V WagonPATROL GR V Wagon => --NissanPatrolPATROL I => --NissanPatrolPATROL II09/1997 => 02/2010--NissanPatrolPATROL III01/2000 => 02/2010--NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPatrolPatrol => --NissanPick UpPick Up => --