Referans R168.60
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- HUB188-9
- Somun
- Cıvata (x5)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 66 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Rulman tipi | TGB |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Weight | 2,17 kg |