NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Enkoder
- Teker / porya rulmanı
- Cıvata (x4)
- Kapak
- Pim
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Genişlik 1 | 73 mm |
| İç çap n°1 | 30 mm |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Car rim, number of holes | 4 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 2,303 kg |