• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R168.91 - SNR

R168.91

R168.91 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • HUB398T-4
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,403 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanALTIMA CoupeALTIMA Coupe => --NissanAltimaAltima => --NissanMURANO IIMURANO II05/2008 => 08/2015--NissanMuranoMurano => --NissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--