• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R168.97 - SNR

R168.97

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 1134 mm
With integrated sensor ring1
Weight2,89 kg
External diameter 1 (wheel)147 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan43202-EL000Nissan432021J62A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNISSAN (DFAC)BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY CLASSICBLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY CLASSIC => --NISSAN (DFAC)GENISS / LIVINA GENISS MPVGENISS / LIVINA GENISS MPV => --NISSAN (DFAC)LIVINA C-GEARLIVINA C-GEAR => --NISSAN (DFAC)LIVINA MPVLIVINA MPV => --NISSAN (DFAC)TIIDA HatchbackTIIDA Hatchback => --NISSAN (DFAC)TIIDA SaloonTIIDA Saloon => --NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanTIIDA HatchbackTIIDA Hatchback => --NissanTiidaTiida => --NissanTiida - C11/C11T/C11X HatchbackTiida - C11/C11T/C11X Hatchback => --NissanTiida - C11/C11X HatchbackTiida - C11/C11X Hatchback => --NissanTiida - SC11X SaloonTiida - SC11X Saloon => --VENUCIAD50D50 => --VENUCIAR50R50 => --VENUCIAR50XR50X => --