Teker rulmanı kiti

R169.18 - SNR

R169.18

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Fitting positionArrière droit
Genişlik 120 mm
İç çap n°117 mm
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)54 mm
Internal diameter 2 (wheel)32 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,212 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota90366-27001Toyota90368-17017

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaCorollaCorolla => --ToyotaPaseoPaseo03/1991 => 06/1999--ToyotaPaseo - EL44 CoupePaseo - EL44 Coupe => --ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999--ToyotaStarletStarlet => --