Teker rulmanı kiti

R169.33 - SNR

R169.33

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • LM.102949/910
  • JLM.104948/910
  • Çeşitli
  • Conta
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 121 mm
İç çap n°150 mm
Weight0,882 kg
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)19 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota90080-36064Toyota90080-36067Toyota90368-45087Toyota90368-49084MazdaUH74-33-047

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMazdaB-SerieB-Serie01/1999 => 11/2006--MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006--MazdaB2500B2500 => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER 100LAND CRUISER 10007/1994 => 07/1994--Toyota4 Runner4 Runner02/1984 => 11/1989--ToyotaCamryCAMRY IV07/1994 => 06/2003--ToyotaCamryCamry07/1994 => 06/2003--ToyotaDynaDYNA 107/1994 => 11/2010--ToyotaDynaDYNA 207/1994 => 01/2015--ToyotaDYNA Platform/ChassisDYNA Platform/Chassis => --ToyotaDynaDyna07/1994 => 07/1994--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHIACE IV VanHIACE IV Van => --ToyotaHiluxHILUX I => --ToyotaHiluxHILUX II07/1994 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III07/1994 => 07/2001--ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - LN100 MK V Pick up TruckHilux - LN100 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN107 MK V Pick up TruckHilux - LN107 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN172 MK VI Pick up TruckHilux - LN172 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - RZN169 MK VI Pick up TruckHilux - RZN169 MK VI Pick up Truck => --ToyotaLANDLAND10/1984 => 06/1987--ToyotaLAND CRUISER 100LAND CRUISER 100 => --ToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => --ToyotaLAND CRUISER Pick-upLAND CRUISER Pick-up => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1994 => 09/1984--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaRUNNERRUNNER12/1989 => 10/1995--ToyotaSW4 - LN130/LN135 Sport Utility VehicleSW4 - LN130/LN135 Sport Utility Vehicle => --ToyotaSW4 - RN130 Sport Utility VehicleSW4 - RN130 Sport Utility Vehicle => --ToyotaSW4 - VZN130 Sport Utility VehicleSW4 - VZN130 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTAROTARO05/1989 => 02/1997--