Teker rulmanı kiti

R169.50 - SNR

R169.50

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Bilezik
  • Keçe seti
  • Pim
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 133 mm
İç çap n°138 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Weight0,75 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLada1600160002/1983 => 09/1986--ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 09/1993--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => --ToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => --ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaMRMR I10/1984 => 09/1989--ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4 IRAV 4 I => --ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--