Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R169.60 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Teker / porya rulmanı (x2) Bilezik Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi GB Fitting position Avant gauche External diameter 1 (wheel) 82 mm Internal diameter n°1 (wheel) 43 mm Width 1 (wheel) 45 mm Weight 1,065 kg
OE Equivalents Toyota, Lexus 90369-43008 Automotive Compatibility Lexus ES ES => - - Lexus ES 300 - MCV20 Saloon ES 300 - MCV20 Saloon => - - Lexus RX RX I 06/2000 => 01/2003 - - Toyota ARISTO ARISTO => - - Toyota AVALON Saloon AVALON Saloon => - - Toyota AVENSIS AVENSIS 1 04/2001 => 06/2005 - - Toyota AVENSIS AVENSIS 2 04/2001 => 06/2005 - - Toyota Camry CAMRY II 05/1991 => 07/1996 - - Toyota Camry CAMRY III 05/1991 => 06/2001 - - Toyota Camry CAMRY IV 07/2001 => 06/2003 - - Toyota CAMRY Saloon CAMRY Saloon => - - Toyota Camry Camry => - - Toyota Crown Crown => - - Toyota Harrier Harrier => - - Toyota MARK MARK => - - Toyota MR MR II 09/1989 => 11/1997 - - Toyota MR2 MR2 11/1989 => 05/1995 - - Toyota PICNIC PICNIC 04/2001 => 06/2005 - - Toyota RAV 4 II RAV 4 II => - - Toyota RAV4 RAV4 II 04/2000 => 10/2005 - - Toyota SOLARA Convertible SOLARA Convertible => - - Toyota SOLARA Coupe SOLARA Coupe => - - Toyota WINDOM WINDOM => - -