Teker rulmanı kiti

R169.67 - SNR

R169.67

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R169.86 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Süspansiyon somunu (x4)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHFC
Genişlik 1105 mm
Weight3,79 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--