Referans R169.74
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Küçük parçalar
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| Rulman tipi | HGB |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 152 mm |
| Width 1 (wheel) | 72 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 3,446 kg |