Teker rulmanı kiti

R170.09 - SNR

R170.09

R170.09 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Keçe (x2)
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 2 (wheel)17 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)63 mm
Internal diameter 2 (wheel)38 mm
Rulman tipiEC
Weight0,52 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMazdaB001-33-047

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 => --Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III => --Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--