• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R170.25 - SNR

R170.25

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 167 mm
İç çap n°128 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)122 mm
Car rim, number of holes4
Weight1,64 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMazda121121 II10/1990 => 01/1996--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--MazdaMX5MX5 => --MazdaMX5MX5 I => --MazdaMX5MX5 II02/1998 => 02/2005--