Teker rulmanı kiti

R170.26 - SNR

R170.26

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Somun
  • Keçe (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 117 mm
İç çap n°138 mm
Weight0,54 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)63 mm
Rulman tipiEC

OE Equivalents

ÜreticiReferansKia0K01A-33-075Kia51720-FD000MazdaB001-33-047KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => --KiaPridePride => --KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996--Mazda32332312/1985 => 11/1987--Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--