Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
P-AU0868-1LLX/L588 Keçe Somun Bilezik
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi FC Fitting position Arrière gauche External diameter 1 (wheel) 80 mm Width 1 (wheel) 45 mm Weight 1,075 kg
OE Equivalents Kia 0K9A2-33-047 Ford Usa 3395488 Ford Usa 3M8Z1215A Mazda BN8B-33-047A Mazda FB01-26-151A Mazda FB01-26-151B Mazda FB01-26-151C Mazda FB01-26-151D Mazda FB01-26-151E Mazda FB01-26-151F Automotive Compatibility Ford FUSION Saloon FUSION Saloon => - - Ford Usa Fusion Fusion => - - Ford Usa Fusion - CD33 Saloon Fusion - CD33 Saloon => - - Kia CARENS I CARENS I => - - Kia Carens CARENS II 06/2002 => 04/2006 - - Kia CLARUS CLARUS 04/1995 => 06/2001 - - Kia Carens Carens 11/1999 => 04/2006 - - Kia Shuma Shuma 01/2001 => 07/2004 - - MAZDA (FAW) 6 Estate 6 Estate => - - MAZDA (FAW) 6 Hatchback 6 Hatchback => - - MAZDA (FAW) 6 Saloon 6 Saloon => - - Mazda 3 3 => - - Mazda 323 323 IV 02/1991 => 04/1994 - - Mazda 6 6 => - - Mazda 6 6 I 01/2002 => 07/2007 - - Mazda 626 626 => - - Mazda 626 626 II 07/1989 => 12/1991 - - Mazda 626 626 III 08/1990 => 09/1997 - - Mazda 626 626 IV 05/1997 => 04/2002 - - Mazda 626 V 626 V => - - Mazda Capella Capella => - - Mazda MPV MPV => - - Mazda MPV II MPV II => - - Mazda MX5 MX5 III 02/2005 => 04/2015 - - Mazda MX6 MX6 06/1991 => 07/1997 - - Mazda RX7 RX7 => - - Mazda RX7 RX7 II 10/1985 => 11/1991 - - Mazda XEDOS XEDOS 01/1992 => 09/1994 - - Mazda XEDOS 6 XEDOS 6 09/1991 => 10/1999 - - Mazda XEDOS 9 XEDOS 9 1 09/1993 => 07/2000 - -