NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Somun
Teker / porya rulmanı
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
TGB
Genişlik 1
79 mm
İç çap n°1
36 mm
Car rim, number of holes
5
Fitting position
Arrière gauche
With encoder with gear
1
External diameter 1 (wheel)
140 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)
44
Weight
2,94 kg
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBESTURN (FAW)B70B70 => --HAIMA (FAW)FAMILY II SaloonFAMILY II Saloon => --MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda32332309/2000 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323 S V323 S V => --Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 VI => --Mazda66 I01/2002 => 07/2007--Mazda626626 IV10/1997 => 04/2002--MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMPVMPV => --MazdaMPV IIMPV II => --MazdaPremacyPREMACY 105/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPREMACY 205/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPremacy => --MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 208/2000 => 11/2002--